Product  NI4U-Q8SE-AP6X-V1131

Inductieve sensor

Met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 4635808
    • rechthoekig, hoogte 8 mm
    • actief vlak bovenaan
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Verhoogde schakelafstand
    • Beschermingsklasse IP 68
    • Magneetveldvast
    • Voorbedempingsbeveiliging door zelfcompensatie
    • Tot 4-zijdig bondige opbouw mogelijk
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M8 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101158618
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 9  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 40 x 8 x 8 mm, Q8SE
Nominale schakelafstand 4 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PP, geel
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Aansluittoebehoren

6625058

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top