Product  NI10-Q25-AN6X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4652330
    • rechthoekig, hoogte 25,5mm
    • actief vlak vooraan
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101143133
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 120  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 38.5 x 25 x 25.5 mm, Q25
Nominale schakelafstand 10 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 0.50 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top