Product  RSMV-48TR-EX

Busafsluitweerstand

Bestelnummer: 6602370
    • uitvoering: connector 7/8’’
    • 4-polig, recht, roestvaststalen montagemoer
    • voor gebruik in PROFIBUS-PA-toepassingen
    • temperatuurbereik: -40…+70 °C
    • beschermingsgraad: IP67
    • FISCO-conform volgens IEC TS 60079-27
#

Algemene gegevens

EAN 4047101107814
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250201 -/- netwerkcomponenten (veldbus)
Goederencode 85444290900
Land van herkomst DE
Gewicht 69  g

Technische gegevens

Type toebehoren Afsluitweerstand
Apparaattype Busafsluitweerstand
Netwerkprotocol PROFIBUS-PA
Connector A Connector, 7/8″-16 UN, Recht

Select Country

Turck worldwide

to top