Product  FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10

Confectioneerbare connector

Connector M23 × 1, recht

Bestelnummer: 6604070
    • Metalen behuizing
    • Beschermingsklasse IP65
    • soldeeraansluiting
    • 12-polig
    • PG9 schroefdraad
    • kabeldiameter 6.0 … 8.0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101506792
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 86  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M23 × 1, Recht
Aantal polen 12
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Schroefdraad PG9
Behuizingsmateriaal Messing, CuZn, vernikkeld
Materiaal montagemoer/-schroef Messing, CuZn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.25…1 mm²
Nominale spanning 48 V
Stroombelastbaarheid 8 A

Select Country

Turck worldwide

to top