Product FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 6604211- Voor gebruik in PROFIBUS DP-toepassingen
- Tot 12 Mbps
- Afscherming via irisveer
- B-codering
- Metalen behuizing
- trekveeraansluittechniek
- 5-polig
- metrische schroefdraad M18 x 1
- kabeldiameter 7.0 … 9.0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101458091 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 52 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |