Product FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 6604219- Voor gebruik in Ethernet-toepassingen
- Afscherming via irisveer
- D-codering
- Metalen behuizing
- schroef-/klemaansluiting
- 4-polig
- Aderdoorsnede 5,0…8,0 mm
- Certificaat: UL

Algemene gegevens
| EAN | 4047101458114 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 52 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Ethernet |
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |
| Certificaten | UL |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
| UL-certificaat | 400 KB |
| EG-conformiteitsverklaring | 120 KB |
| RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |