Product  CABLE 455-150M

PROFIBUS-kabel

PVC-kabelmantel

Bestelnummer: 6604286
    • PROFIBUS-kabel: AWG 22/1
    • Mantelmateriaal: PVC, kleur: violet
    • Manteldiameter: 8,5 mm
    • kabellengte: 150 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101039597
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444995900
Land van herkomst US
Gewicht 15000  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Aantal aders 2
Aderdoorsnede 0.34  mm²
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Kabeldiameter Ø  8.5 mm
Kabellengte 150.0  m
Kabelmantel PVC, Paars
Afscherming aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk

Select Country

Turck worldwide

to top