Product  CABLE 456-225M

PROFIBUS-kabel

PUR-kabelmantel

Bestelnummer: 6604294
    • Mantelmateriaal: PUR, 2 × 22 AWG
    • Mantelkleur: violet
    • UL-certificaat
    • kabellengte: 225 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101039627
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444995900
Land van herkomst US
Gewicht 1000  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Aantal aders 2
Aderdoorsnede 0.34  mm²
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Kabeldiameter Ø  7.9 mm
Kabellengte 225.0  m
Kabelmantel PUR, Paars
Afscherming aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk
Certificaten UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top