Product CABLE 458-30M
PROFIBUS-kabel
PUR-kabelmantel
Bestelnummer: 6604298- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: violet
- Geschikt voor kabelrupsen
- UL-certificaat
- Beschermingsklasse: IP67
- kabellengte: 30 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101039658 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444995900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 3280 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Aantal aders | 2 |
| Aderdoorsnede | 0.34 mm² |
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Kabeldiameter | Ø 8.5 mm |
| Kabellengte | 30.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Paars |
| Afscherming | aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk |
| Certificaten | UL, CSA |