Product  CABLE RF50877-5723-150M

Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)

TPU-kabelmantel

Bestelnummer: 6604925
    • mantelmateriaal: PUR
    • kleur kabelmantel: grijs
    • bruikbaar voor sleepleidingen
    • UL-certificaat
    • kabellengte: 150 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101040722
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444995900
Land van herkomst US
Gewicht 17000  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Aantal aders 4
Aderdoorsnede 0.52  mm²
Netwerkprotocol DeviceNet, CANopen
Kabeldiameter Ø  8.38 mm
Kabellengte 150.0  m
Kabelmantel TPU, Grijs
Afscherming Ja
Certificaten UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top