Product CABLE RF50877-5723-500M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
TPU-kabelmantel
Bestelnummer: 6604928- mantelmateriaal: PUR
- kleur kabelmantel: grijs
- bruikbaar voor sleepleidingen
- UL-certificaat
- kabellengte: 500 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101040753 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444995900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 52000 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Aantal aders | 4 |
| Aderdoorsnede | 0.52 mm² |
| Netwerkprotocol | DeviceNet, CANopen |
| Kabeldiameter | Ø 8.38 mm |
| Kabellengte | 500.0 m |
| Kabelmantel | TPU, Grijs |
| Afscherming | Ja |
| Certificaten | UL, CSA |