Product  JBBS-48SC-T415B/EX

Verdeeldoos IP67, 4-kanaals

Profibus PA

Bestelnummer: 6611417
    • verdelerbouwsteen voor wandmontage met PVC-kabelwartel M20 x 1.5
    • met kortsluitbeveiliging per aftakleiding
    • geïntegreerde afsluitweerstand (activeerbaar)
    • kabelafscherming: capacitieve resp. directe verbinding met behuizingspotentiaal selecteerbaar via een schakelaar
    • geïsoleerde draagpuntklem voor eventueel geïntegreerde aarding in de kabel
    • spuitgegoten aluminium behuizing
    • drukcompensatie-element ter verhindering van condenswater
    • aansluiting van het behuizingspotentiaal via M5 x 1moeren
    • Entity en FISCO-conform volgens IEC 60079‐11
#

Algemene gegevens

EAN 4047101005998
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250201 -/- netwerkcomponenten (veldbus)
Goederencode 85369095000
Land van herkomst DE
Gewicht 660  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-PA
Aansluittechniek signaal Cable gland
Apparaattype Actieve veldbusverdeler
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX

Select Country

Turck worldwide

to top