Product SDPB-40A-0009
piconet Stand-alone-module voor PROFIBUS-DP
4 analoge ingangen voor Pt100
Bestelnummer: 6824040- 4 analoge ingangen voor Pt100
- configuratie-interface
- Parametreerbare functies
- ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
- directe veldbusaansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- schok- en vibratiebestendig
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67

Algemene gegevens
EAN | 4047101177657 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- analoge I/O module |
Goederencode | 85176200000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 249 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
Signaaltype | Analoge ingang |
Aansluittechniek signaal | M12 |
Apparaattype | I/O-module, Compact station |
Transmissiesnelheid veldbus | 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s |
Aansluittechniek veldbus | 1 × M12 |
Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | cULus |