Product SDPL-0404D-0003
piconet Koppelmodule voor PROFIBUS-DP
4 digitale pnp ingangen filter 3 ms
4 digitale uitgangen 0,5 A
Bestelnummer: 6824173- configuratie-interface
- Parametreerbare functies
- ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
- directe veldbusaansluiting
- directe IP-Link aansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101178982 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250313 -/- communicatie-interface, passief |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 246 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Signaaltype | Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang |
| Aansluittechniek signaal | M8 |
| Apparaattype | Koppelmodule, Gateway |
| Transmissiesnelheid veldbus | 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s |
| Aansluittechniek veldbus | 1 × M12 |
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | cULus |