Product  PT250R-26-LI3-H1140

Frontbondige druktransmitter

met stroomuitgang (2-draads)

Bestelnummer: 6831550
    • compact en robuust type
    • drukaansluiting met frontbondig roestvaststaal membraan
    • minimale temperatuurinvloed op de nauwkeurigheid in het totale temperatuurbereik
    • uitstekende EMC-eigenschappen
    • drukbereik 0 … 250 bar rel.
#

Algemene gegevens

EAN 4047101228519
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst DE
Gewicht 187  g

Technische gegevens

Bouwvorm zonder display
Procesaansluiting G 3/4” frontbondig
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…250 bar
Drukbereik psi 0…3625.94 psi
Bedrijfsspanning 9…30 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider)
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4435 (AISI 316L)
Materiaal drukopnemer Roestvast staal 1.4548 (AISI 630)
Mediumtemperatuur -25…+85 °C
Omgevingstemperatuur -25…+85 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top