Product PT250R-29-LI3-H1140
Frontbondige druktransmitter
met stroomuitgang (2-draads)
Bestelnummer: 6831561- compact en robuust type
- drukaansluiting met frontbondig roestvaststaal membraan
- minimale temperatuurinvloed op de nauwkeurigheid in het totale temperatuurbereik
- uitstekende EMC-eigenschappen
- drukbereik 0 … 250 bar rel.

Algemene gegevens
| EAN | 4047101228663 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
| Goederencode | 90262020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 134 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | zonder display |
| Procesaansluiting | G 1/2” frontbondig |
| Afdruktype | Relatieve druk |
| Drukbereik bar | 0…250 bar |
| Drukbereik psi | 0…3625.94 psi |
| Bedrijfsspanning | 9…30 VDC |
| Elektrische uitgang | Stroomuitgang (2-geleider) |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4435 (AISI 316L) |
| Materiaal drukopnemer | Roestvast staal 1.4548 (AISI 630) |
| Mediumtemperatuur | -25…+85 °C |
| Omgevingstemperatuur | -25…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, led, kabellengte: 10 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6626184 |