Product PT6R-1008-I2-H1141/X
Druktransmitter
Met stroomuitgang (2-draads)
Bestelnummer: 6836215- Keramische meetcel
- Compacte en robuuste constructie
- Uitstekende EMC-eigenschappen
- Drukbereik 0 … 6 bar rel.
- Drukpiekbescherming
- 7 … 33 VDC
- Analoge uitgang 4 … 20 mA
- Procesaansluiting G1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
- Apparaat met stekker, M12 × 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101396355 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
| Goederencode | 90262020000 |
| Land van herkomst | CH |
| Gewicht | 90 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | zonder display |
| Procesaansluiting | G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi) |
| Afdruktype | Relatieve druk |
| Drukbereik bar | 0…6 bar |
| Drukbereik psi | 0…87.02 psi |
| Bedrijfsspanning | 7…33 VDC |
| Elektrische uitgang | Stroomuitgang (2-geleider) |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0 |
| Materiaal drukopnemer | Keramiek Al₂O₃ |
| Mediumtemperatuur | -40…+125 °C |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | CE, Metrologische certificering (RUS), cULus |