Product  PT16R-1004-I2-H1143/X

Druktransmitter

Met stroomuitgang (2-draads)

Bestelnummer: 6836351
    • Keramische meetcel
    • Compacte en robuuste constructie
    • Uitstekende EMC-eigenschappen
    • Drukbereik 0 … 16 bar rel.
    • Drukpiekbescherming
    • 7 … 33 VDC
    • Analoge uitgang 4 … 20 mA
    • Procesaansluiting G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
    • Apparaat met stekker, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101398502
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst CH
Gewicht 86  g

Technische gegevens

Bouwvorm zonder display
Procesaansluiting G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…16 bar
Drukbereik psi 0…232.06 psi
Bedrijfsspanning 7…33 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider)
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Materiaal drukopnemer Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur -40…+125 °C
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, Metrologische certificering (RUS), cULus

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top