Product PT16R-2008-I2-DA91
Druktransmitter
met stroomuitgang (2-draads)
Bestelnummer: 6836382- Volledig gelaste metalen meetcel
- drukbereik 0 … 16 bar rel.
- 7 … 33 VDC
- Analoge uitgang 4 … 20 mA
- Procesaansluiting G1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
- Apparaat met stekker, DIN EN 175301-803-A

Algemene gegevens
| EAN | 4047101397819 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
| Goederencode | 90262020000 |
| Land van herkomst | CH |
| Gewicht | 163 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | zonder display |
| Procesaansluiting | G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi) |
| Afdruktype | Relatieve druk |
| Drukbereik bar | 0…16 bar |
| Drukbereik psi | 0…232.06 psi |
| Bedrijfsspanning | 7…33 VDC |
| Elektrische uitgang | Stroomuitgang (2-geleider) |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, DIN EN 175301-803 vorm A |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0 |
| Materiaal drukopnemer | Roestvast staal 1.4016 (AISI 430) |
| Mediumtemperatuur | -40…+135 °C |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Certificaten | CE, Metrologische certificering (RUS), cULus |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Productflyer
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
|
VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL
Verlengkabel, klepconnector type A naar M12-connector, recht, 5-polig; kabellengte: 0,6 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
6606726 |