Product  PT1R-1001-I2-DA91

Druktransmitter

Met stroomuitgang (2-draads)

Bestelnummer: 6836691
    • Keramische meetcel
    • Compacte en robuuste constructie
    • Uitstekende EMC-eigenschappen
    • drukbereik 0 … 1 bar rel.
    • 7 … 33 VDC
    • Analoge uitgang 4 … 20 mA
    • Procesaansluiting G1/4", binnendraad, vooraan afdichtend
    • Apparaat met stekker, DIN EN 175301-803-A
#

Algemene gegevens

EAN 4047101401387
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst CH
Gewicht 90  g

Technische gegevens

Bouwvorm zonder display
Procesaansluiting G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…1 bar
Drukbereik psi 0…14.5 psi
Bedrijfsspanning 7…33 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider)
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, DIN EN 175301-803 vorm A
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Materiaal drukopnemer Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur -40…+125 °C
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP65
Certificaten CE, Metrologische certificering (RUS), cULus

Aansluittoebehoren

6606726

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top