Product  PT750PSIG-2003-I2-H1141/X

Druktransmitter

met stroomuitgang (2-draads)

Bestelnummer: 6837209
    • Volledig gelaste metalen meetcel
    • Drukbereik 0 … 750 psi rel.
    • Drukpiekbescherming
    • 7 … 33 VDC
    • Analoge uitgang 4 … 20 mA
    • Procesaansluiting 1/4"-18 NPT buitendraad
    • Apparaat met stekker, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101427752
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst CH
Gewicht 90  g

Technische gegevens

Bouwvorm zonder display
Procesaansluiting 1/4″ NPT-18 buitendraad
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…51.71 bar
Drukbereik psi 0…750 psi
Bedrijfsspanning 7…33 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider)
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Materiaal drukopnemer Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Mediumtemperatuur -40…+135 °C
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, Metrologische certificering (RUS), cULus

Aansluittoebehoren

6625503
6625515
6625025
6625013

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top