Product  PT100R-2001-I2-DA91/X

Druktransmitter

met stroomuitgang (2-draads)

Bestelnummer: 6837676
    • Volledig gelaste metalen meetcel
    • Drukbereik 0…100 bar rel.
    • Drukpiekbescherming
    • 7 … 33 VDC
    • Analoge uitgang 4 … 20 mA
    • Procesaansluiting G1/4", binnendraad, vooraan afdichtend
    • Apparaat met stekker, DIN EN 175301-803-A
#

Algemene gegevens

EAN 4047101402902
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst CH
Gewicht 90  g

Technische gegevens

Bouwvorm zonder display
Procesaansluiting G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…100 bar
Drukbereik psi 0…1450.38 psi
Bedrijfsspanning 7…33 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider)
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, DIN EN 175301-803 vorm A
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Materiaal drukopnemer Roestvast staal 1.4435 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur -40…+135 °C
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP65
Certificaten CE, Metrologische certificering (RUS), cULus

Aansluittoebehoren

6606726

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top