Product  FTCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140

stromingsbewaking

onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870036
    • Sensor voor vloeibare media
    • Calorimetrisch werkingsprincipe
    • Afstelling via potentiometer
    • Weergave via LED-bargraph
    • temperatuurbewaking 0...+80 °C
    • twee onafhankelijke schakeluitgangen: S1: stromingsbewaking, S2: temperatuurbewaking
    • DC 4-draads, 21...26 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • apparaat met stekker, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101171686
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261021000
Land van herkomst DE
Gewicht 427  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting 1/2″ NPT
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 19.2…28.8 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.O., PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur -20…+80 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top