Product  FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141

Bewaking van de doorstroomsnelheid

Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870042
    • compacte inline debietsensor
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • debietbewaking
    • bewaking van de mediumtemperatuur
    • voor water- en glycolmengsels
    • parametrering met drukknop
    • beveiligd met softwarecode
    • DC 4-draads, 21.6…26.4 VDC
    • N.C./N.O. prog., PNP-uitgang
    • 4…20 mA analoge uitgang
    • analoge uitgang levert een stroom proportioneel aan het debiet in het totale arbeidsbereik
    • apparaat met stekker, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101171730
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200403 -/- debietmeter (massa, thermisch)
Goederencode 90261021000
Land van herkomst DE
Gewicht 664  g

Technische gegevens

Functie debietmeting
Bouwvorm Inline
Procesaansluiting Klemringbevestigingen voor buizen Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 21.6…26.4 VDC
Uitgangsfunctie N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP/analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur -10…+90 °C
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP65

Montagetoebehoren

6870151
6870040

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top