Product  FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141

Bewaking van de doorstroomsnelheid

Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870043
    • compacte inline debietsensor
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • debietbewaking
    • bewaking van de mediumtemperatuur
    • voor water- en glycolmengsels
    • parametrering met drukknop
    • beveiligd met softwarecode
    • DC 4-draads
    • PNP-uitgangen
    • NO / NC configureerbaar
#

Algemene gegevens

EAN 4047101171747
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200403 -/- debietmeter (massa, thermisch)
Goederencode 90261021000
Land van herkomst DE
Gewicht 628  g

Technische gegevens

Functie debietmeting
Bouwvorm Inline
Procesaansluiting Klemringbevestigingen voor buizen Ø 15 × 1,5 (EN10305-1)
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 21.6…26.4 VDC
Uitgangsfunctie N.C. / N.O. programmeerbaar, 2 x PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur -10…+90 °C
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP65

Montagetoebehoren

6870040

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top