Product  FTCI-G1/2D15A4P-2UP8X-H1141/D228

Bewaking van de doorstroomsnelheid

Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870137
    • debietmeter voor water
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • 2 schakelpunten/-uitgangen debiet
    • 3-cijferige weergave in l/min
    • programmering via drukknop
    • beveiliging door toegangscode 0…255
    • in-/uitschakelvertraging 0…50 s
    • DC 4-draads
    • PNP-uitgangen
    • NO / NC configureerbaar
#

Algemene gegevens

EAN 4047101172355
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200403 -/- debietmeter (massa, thermisch)
Goederencode 90261021000
Land van herkomst DE
Gewicht 552  g

Technische gegevens

Functie debietmeting
Bouwvorm Inline
Procesaansluiting G 1/2”
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 21.6…26.4 VDC
Uitgangsfunctie N.C. / N.O. programmeerbaar, 2 x PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur 0…+70 °C
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP65

Montagetoebehoren

6870040

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top