Product  FCST-A4P-2AP8X-H1140

vrij uitlijnbare stromingssensor van de FCST-serie

bewaking van de stromingssnelheid

Transistoruitgang 24 VDC PNP NO

Bestelnummer: 6870251
    • thermodynamisch werkingsprincipe
    • stromingsbewaking
    • schakelpunt vrij instelbaar
    • instelling via potentiometer
    • visuele weergave via LED-band
    • 2 transistor-schakeluitgangen
    • 24 VDC PNP NO
    • vrij uitlijnbare sensoreenheid
    • aansluitmontage via adapter
    • schroefadapter M18 x 1,5
#

Algemene gegevens

EAN 4047101303049
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 504  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting M18 × 1,5 interne schroefdraad
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 19.2…28.8 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.O., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur -20…+80 °C
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Select Country

Turck worldwide

to top