Product  FCST-A4P-LIX-H1141

vrij uitlijnbare stromingssensor van de FCST-serie

bewaking van de stromingssnelheid

Analogausgang 4…20 mA

Bestelnummer: 6870255
    • thermodynamisch werkingsprincipe
    • stromingsbewaking
    • schakelpunt vrij instelbaar
    • instelling via potentiometer
    • visuele weergave via LED-band
    • High- en Low flow instelbaar
    • Analoge uitgang
    • 4…20 mA
    • vrij uitlijnbare sensoreenheid
    • aansluitmontage via adapter
    • schroefadapter M18 x 1,5
#

Algemene gegevens

EAN 4047101303087
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 497  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting M18 × 1,5 interne schroefdraad
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 21.6…26.4 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur -20…+80 °C
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Select Country

Turck worldwide

to top