Product FTCST-A4P-2ARX/230VAC
vrij uitlijnbare stromingssensor van de FTCST-serie
bewaking van de stroomsnelheid en de mediumtemperatuur
Relaisausgang 230 VAC NO
Bestelnummer: 6870282- thermodynamisch werkingsprincipe
- stromingsbewaking
- bewaking mediumtemperatuur
- schakelpunten vrij instelbaar
- instelling via potentiometer
- visuele weergave via LED-band
- 2 Relais-Schaltausgänge
- 230 VAC NO
- Schaltpunkte frei einstellbar
- vrij uitlijnbare sensoreenheid
- aansluitmontage via adapter
- schroefadapter M18 x 1,5

Algemene gegevens
| EAN | 4047101303155 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261021000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 659 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Dompel |
| Procesaansluiting | M18 × 1,5 interne schroefdraad |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 207…253 VAC |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.O., Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | -20…+80 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Certificaten | UL |