Product  FCS-G1/2A4-NA-H1141/L120

stromingsbewaking

onderdompelingssensor zonder geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870316
    • sensor voor vloeibare media
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afstelling met verwerkingsapparaat
    • weergave via LED-bargraph aan het verwerkingsapparaat
    • sensorlengte 120 mm
    • apparaat met stekker, M12 x 1
    • 4-draadsaansluiting op een verwerkingsapparaat
#

Algemene gegevens

EAN 4047101172805
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 303  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting G 1/2”
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur -20…+80 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184

Functietoebehoren

7525100
7525102
7525104

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top