Product  FCS-GL1/2A2P-VRX/24VDC/A

stromingsbewaking

onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870363
    • sensor voor gasvormige media
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afregeling met potentiometer
    • DC 5-draads, 19,2...28,8 VDC
    • wisselcontact, relaisuitgang
    • apparaat met kabel
#

Algemene gegevens

EAN 4047101173277
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90268020000
Land van herkomst DE
Gewicht 613  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting G 1/2” lange uitvoering
Medium gassen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 19.2…28.8 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, Relaisuitgang
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur -20…+80 °C
Beschermingsgraad IP68

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top