Product  FCS-GL1/2A2-NA/A

stromingsbewaking

onderdompelingssensor zonder geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870409
    • sensor voor gasvormige media
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afstelling met verwerkingsapparaat
    • weergave via LED-bargraph aan het verwerkingsapparaat
    • apparaat met kabel
    • 4-draadsaansluiting op een verwerkingsapparaat
#

Algemene gegevens

EAN 4047101173628
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90268020000
Land van herkomst DE
Gewicht 241  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting G 1/2” lange uitvoering
Medium gassen
Detectietype calorimetrisch
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
Mediumtemperatuur -20…+80 °C
Beschermingsgraad IP68

Functietoebehoren

7525100
7525102
7525104

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top