Product FCS-GL1/2A4-NA/D100
stromingsbewaking
onderdompelingssensor zonder geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870418- sensor voor vloeibare media
- calorimetrisch werkingsprincipe
- afstelling met verwerkingsapparaat
- weergave via LED-bargraph aan het verwerkingsapparaat
- Temperatuurbereik: +10...+120 °C (kortstondig tot 135 °C)
- apparaat met kabel
- 4-draadsaansluiting op een verwerkingsapparaat

Algemene gegevens
| EAN | 4047101173710 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 272 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Dompel |
| Procesaansluiting | G 1/2” lange uitvoering |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Mediumtemperatuur | 10…+120 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Functietoebehoren
|
FM-IM-3UP63X
Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…30 VDC;LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
7525100 |
|
FM-IM-3UR38X
Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…250 VAC;LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met relaisuitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
7525102 |
|
FM-IM-2UPLI63X
Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…30 VDC; LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met analoge uitgang voor stroming en transistoruitgangen voor temperatuur en fouten |
7525104 |