Product  FCI-34D10A4P-LIX-H1141

stromingsbewaking

Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870624
    • sensor voor vloeibare media
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afregeling met potentiometer
    • weergave via LED-bargraph
    • arbeidsbereik 0,1…6 l/min
    • sensor uit A4 (1.4404)
    • Mech. aansluiting: Tri-Clamp
    • Temperatuurbereik: -20…80 °C
    • DC 3-draads, 21,6…26,4 VDC
    • 4…20 mA analoge uitgang
    • Apparaat met stekker, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101174434
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 342  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Inline
Procesaansluiting Tri-Clamp DN 10
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 21.6…26.4 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur -20…+60 °C
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top