Product FCI-TCD04A4P-ARX-H1140
stromingsbewaking
Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870626- sensor voor vloeibare media
- calorimetrisch werkingsprincipe
- afregeling met potentiometer
- weergave via LED-bargraph
- arbeidsbereik 1..0,200 ml/min
- mech. aansluiting: buis, 4 mm
- DC 4-draads, 21.6…26.4 VDC
- N.O., relaisuitgang
- apparaat met stekker, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101174458 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 359 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Inline |
| Procesaansluiting | buis 4 mm |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 21.6…26.4 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | 0…+60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |