Product FCI-34D10A4P-ARX-H1140
stromingsbewaking
Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870628- sensor voor vloeibare media
- calorimetrisch werkingsprincipe
- afregeling met potentiometer
- weergave via LED-bargraph
- arbeidsbereik 0,1…6 l/min
- sensor uit A4 (1.4404)
- Mech. aansluiting: Tri-Clamp
- Temperatuurbereik: -20…80 °C
- DC 4-draads, 21.6…26.4 VDC
- N.O., relaisuitgang
- apparaat met stekker, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101174472 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Inline |
| Procesaansluiting | Tri-Clamp DN 10 |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 21.6…26.4 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | -20…+80 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |