Product FCI-D04A4P-AP8X-H1141
stromingsbewaking
Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870640- sensor voor vloeibare media
- calorimetrisch werkingsprincipe
- afregeling met potentiometer
- weergave via LED-bargraph
- arbeidsbereik 0,01…1 l/min
- DC 3-draads, 19,2…28,8 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- Apparaat met stekker, M12 × 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101174595 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 315 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Inline |
| Procesaansluiting | G 1/4” |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 19.2…28.8 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | 0…+80 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | UL |