Product  FCI-D10A4P-AP8X-H1141

stromingsbewaking

Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870642
    • sensor voor vloeibare media
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afregeling met potentiometer
    • weergave via LED-bargraph
    • arbeidsbereik 0,1…6 l/min
    • DC 3-draads, 19,2…28,8 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • Apparaat met stekker, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101174618
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 308  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Inline
Procesaansluiting G 1/4”
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 19.2…28.8 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur 0…+80 °C
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top