Product  FCI-D20A4P-ARX-H1140

stromingsbewaking

Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870674
    • sensor voor vloeibare media
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afregeling met potentiometer
    • weergave via LED-bargraph
    • arbeidsbereik 4…30 l/min
    • DC 4-draads, 21.6…26.4 VDC
    • N.O., relaisuitgang
    • apparaat met stekker, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101174939
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 501  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Inline
Procesaansluiting G 3/4”
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 21.6…26.4 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, Relaisuitgang
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur 0…+80 °C
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top