Product FCS-HA2P-LIX/AL115
stromingsbewaking
onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870722- sensor voor gasvormige media
- calorimetrisch werkingsprincipe
- afregeling met potentiometer
- sensorlengte 115 mm
- DC 3-draads, 19,2…28,8 VDC
- 4…20 mA analoge uitgang

Algemene gegevens
| EAN | 4047101175233 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90268020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 655 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Dompel |
| Procesaansluiting | G 1'' binnendraad volgens DIN 3852 |
| Medium | gassen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | -20…+80 °C |