Product FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115
stromingsbewaking
onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870724- sensor voor gasvormige media
- calorimetrisch werkingsprincipe
- afregeling met potentiometer
- sensorlengte 115 mm
- AC 5-draads, 195...264 VAC
- wisselcontact, relaisuitgang
- apparaat met kabel

Algemene gegevens
| EAN | 4047101175240 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90268020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 739 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Dompel |
| Procesaansluiting | G 1'' binnendraad volgens DIN 3852 |
| Medium | gassen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 195…264 VAC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Mediumtemperatuur | -20…+80 °C |