Product FCIC-G1/4A4P-AP8-H1141/1.5
stromingsbewaking
compacte inline-stromingssensoren van de FCIC-serie
Transistorausgang 24 VDC PNP NO
Bestelnummer: 6870782- thermodynamisch werkingsprincipe
- debietbewaking van water
- instelvrij gebruik
- schakelpunt water (aan) 1,5 l/min
- hysteresis (aan/uit) 0,15 l/min
- bedrijfsspanning ompoolbeveiligd
- transistor-schakeluitgang
- 24 VDC PNP NO
- compacte bouwvorm
- inclusief schroefadapter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101320145 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 240 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Inline |
| Procesaansluiting | G 1/4” |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 21.6…26.4 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30 |
| Mediumtemperatuur | 0…+60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | UL |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, led, kabellengte: 10 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6626184 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |