Product FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/1.0
stromingsbewaking
compacte inline-stromingssensoren van de FCIC-serie
Analogausgang 4…20 mA linearisiert für Wasser
Bestelnummer: 6870783- thermodynamisch werkingsprincipe
- debietbewaking van water
- instelvrij gebruik
- detectiebereik 0,05…1,0 l/min
- beginwaarde 4 mA bij 0 l/min
- eindwaarde 20 mA bij 1 l/min
- lastweerstand 200 … 500 Ohm
- bedrijfsspanning ompoolbeveiligd
- analoge uitgang 4…20 mA
- gelineariseerd voor water
- compacte bouwvorm
- inclusief schroefadapter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101320152 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 237 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Inline |
| Procesaansluiting | G 1/4” |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 21.6…26.4 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30 |
| Mediumtemperatuur | 0…+60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | UL |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, led, kabellengte: 10 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6626184 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |