Product  FCS-N3/4T-NA

stromingsbewaking

onderdompelingssensor zonder geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6871312
    • sensor voor vloeibare media
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afstelling met verwerkingsapparaat
    • weergave via LED-bargraph aan het verwerkingsapparaat
    • sensor uit PTFE
    • apparaat met kabel
    • 4-draadsaansluiting op een verwerkingsapparaat
#

Algemene gegevens

EAN 4047101175837
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 182  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting 3/4″ NPT
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Sensormateriaal kunststof
Materiaal behuizing Kunststof, PTFE
Mediumtemperatuur -10…+70 °C
Beschermingsgraad IP68

Functietoebehoren

7525100
7525102
7525104

Select Country

Turck worldwide

to top