Product  FSV-D10/M16

Toebehoren

Snijringschroefaansluiting

Voor stromingssensoren

Bestelnummer: 6873001
    • Snijringschroefaansluiting
    • Buisaansluiting-diameter 10 mm
    • Materiaal roestvast staal 1.4571 / AISI 316TI
#

Algemene gegevens

EAN 4047101544572
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör)
Goederencode 73181900900
Land van herkomst DE
Gewicht 64  g

Technische gegevens

Type toebehoren Snijringschroefaansluiting
Voor gebruik met Stromingssensoren
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)

Select Country

Turck worldwide

to top