Product  FCI-1/2-1/4-1/4-A4

Toebehoren

Montagebeugel

Voor stromingssensoren

Bestelnummer: 6873019
    • Montagehouder voor stromingssensoren FCS-G1/2
    • Roestvast staal 1.4571 / AISI 316TI
    • Volumestromen vanaf 10 ml/min
#

Algemene gegevens

EAN 4047101176728
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 455  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montagebeugel
Voor gebruik met Stromingssensoren
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C

Select Country

Turck worldwide

to top