Product FD-G1/2AFM30/34G1/2 Dichtung a. AFM30/34
Toebehoren
Afdichtring
Voor stromingssensoren
Bestelnummer: 6875013- G1/2“ dichtingsring uit AFM34
- externe diameter 27 mm
- binnendiameter 21 mm
- materiaalsterkte 2,0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101176742 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
| Goederencode | 84842000900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 59 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Afdichting/O-ring |
| Voor gebruik met | Stromingssensoren |