Product  TI41EX

I/O-systeem excom

4-kanalige temperatuuringangsmodule

Bestelnummer: 6884190
    • ingangsmodule voor de aansluiting van RTD-temperatuursondes
    • volledige galvanische scheiding
#

Algemene gegevens

EAN 4047101263039
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- analoge I/O module
Goederencode 85389099990
Land van herkomst DE
Gewicht 128  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signaaltype Analoge ingang, Intrinsiek veilig
Aansluittechniek signaal Screw terminal, Cage clamp terminal
Apparaattype I/O-module
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC ex, DNV GL, BV, LR, KR, CMI, KCC, UKCA, CE

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top