Product DF20-N
I/O-systeem excom
2-kanalige frequentiemeetmodule
Bestelnummer: 6884212- frequentiemodule voor de aansluiting van NAMUR-sensoren

Algemene gegevens
| EAN | 4047101267839 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250304 -/- I/O module met speciale functie |
| Goederencode | 85389099990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 112 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Signaaltype | Frequentie, Niet-intrinsiek veilig |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Apparaattype | I/O-module |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
| TÜV 21 ATEX 8643 X | 814 KB |
| IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
| EG-conformiteitsverklaring | 112 KB |
| FM23US0051X | 939 KB |
Configuratiebestand
| GSD-Dateien | 278 KB |
| ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
| ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
| GSDML-bestanden | 33 KB |
Goedkeuring
Handboek
Productcatalogus
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
EXCOM-RMD1-BK
De weerstandsmodule voorkomt bij digitale ingangsmodules detectie van draadbreuk en detectie van kortsluiting. Bij analoge ingangsmodules worden bovendien de meldingen voor overloop en onderloop onderdrukt. |
100020478 |