Product  AI40-N

I/O-systeem excom

4-kanalige ingangsmodule, analoog

Bestelnummer: 6884215
    • ingangsmodule voor de aansluiting van passieve (actieve ingangen) of actieve (passieve ingangen) transmitters (aansluiting naar keuze)
    • volledige galvanische scheiding
#

Algemene gegevens

EAN 4047101267860
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- analoge I/O module
Goederencode 85389099990
Land van herkomst DE
Gewicht 126  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signaaltype Analoge ingang, Niet-intrinsiek veilig
Aansluittechniek signaal Screw terminal, Cage clamp terminal
Apparaattype I/O-module
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP20

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top